Menu Search

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - ตัวยึดทรงต้นสนคู่, งานภาระหนัก

มีในสต็อก

ตัวยึดสายเคเบิลแบบยึดที่สามารถกดเข้าและถอดออกได้ เหมาะสำหรับการใช้ในแผงที่มีรูเจาะมาให้แล้ว เหมาะสำหรับการใช้งานหนัก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สี วัสดุ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
4.5731 ฿ - 5.0684 ฿ 14720 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA66
5.8893 ฿ - 6.5229 ฿ 40 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA66
2.6591 ฿ - 2.9447 ฿ 286436 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA66
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ;

FTH-42-2-01

ช่วงราคา
5.0684 ฿ - 4.5731 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ระยะระหว่างรูยึด
    18.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    15.0 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ;

FTH-42-3-01

ช่วงราคา
6.5229 ฿ - 5.8893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ระยะระหว่างรูยึด
    18.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    25.0 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ;

FTH-42-1-01

ช่วงราคา
2.9447 ฿ - 2.6591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
286436 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ระยะระหว่างรูยึด
    18.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    7.0 mm