Menu Search

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - สวยรัดแบบตะขอและห่วง, กดเข้า

มีในสต็อก

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อยึดสายรัดสายเคเบิลแบบตะขอและห่วงที่มีความกว้างสูงสุด ใส่เข้าไปในรูสี่เหลี่ยมของแผงที่มีความหนาน้อยที่สุด มีให้เลือก 2 ขนาดและความยาวสเปเฉอร์ที่แตกต่างกัน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สี วัสดุ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
3.9887 ฿ - 4.4259 ฿ 191 มีในสต็อก
13.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
Square Hole
5.3138 ฿ - 5.8893 ฿ 499 มีในสต็อก
13.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
Square Hole
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

FTH-27-2-01BK

ช่วงราคา
4.4259 ฿ - 3.9887 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
191 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Square Hole
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    13.0 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    13.0 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; ความยาวสเปเซอร์ 3.0 mm | 0.118 in

FTH-27-1-01BK

ช่วงราคา
5.8893 ฿ - 5.3138 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
499 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Square Hole
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    13.0 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    13.0 mm