สลักล็อกแบบยกแล้วหมุน (ล็อก) ที่ทำงานง่ายด้วยการยกหมุนและใช้แรงกด ประกอบได้ง่ายโดยใช้ขายึดกลอนหรืออุปกรณ์แบบประกอบเร็ว
ประกอบด้วยด้ามจับทรงต่ำที่เก็บพับได้เมื่อไม่ใช้งาน นอกจากนั้นยังมีระบบปรับระยะกริป (ระยะห่างระหว่างหน้ากลอนถึงก้านล็อก) อย่างง่ายเพื่อความสะดวก ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีตัวเลือกหลายรูปแบบที่มีคุณลักษณะเฉพาะในแต่ละแบบ สลักล็อกแบบยกแล้วหมุนสามารถใช้กับงานที่หลากหลายทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งรวมทั้ง แต่ไม่จำกัดแค่แผงควบคุมระบบไฟฟ้า ฝาปิดเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบรถไฟและงานก่อสร้าง
รูปแบบที่มีอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ล็อกแรงกด 5 มม., มือจับสวิงหลายขนาดแบบมีสปริง, แบบกระแทกที่มีตัวเลือกการใช้งานแบบปุ่มกด รวมทั้งแบบที่เป็นโลหะทั้งหมด นอกจากนั้นยังมีสลักล็อกแบบ Swell Latch ที่ทำงานได้ดีภายใต้สภาวะที่มีแรงสั่นสะเทือน และสลักล็อกแบบก้านสามจุดที่มีเกียร์บ็อกซ์ในตัวสำหรับการล็อกหลายจุด
คุณสมบัติ
รายละเอียด
สำหรับสีสั่งทำเฉพาะหรือตัวเลือกกระบอกหรือตัวขับอื่น โปรดติดต่อ Essentra วันนี้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ที่จับสูงสุด | จบ | วัสดุขอเกี่ยว | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
126.7541 ฿ - 140.4467 ฿ | 440 มีในสต็อก |
1.693 in
43.0 mm
|
โพลีเอไมด์สีดำ
|
ไนลอน
|
||
117.3713 ฿ - 130.0467 ฿ | 145 มีในสต็อก |
1.535 in
39.0 mm
|
โพลีเอไมด์สีดำ
|
สังกะสีอัลลอย
|
||
54.9625 ฿ - 60.9008 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.535 in
39.0 mm
|
โพลีเอไมด์สีดำ
|
สังกะสีอัลลอย
|
||
83.3471 ฿ - 92.3596 ฿ | 40 มีในสต็อก |
1.535 in
39.0 mm
|
โพลีเอไมด์สีดำ
|
Zamak
|
||
117.3713 ฿ - 130.0556 ฿ | 2679 มีในสต็อก |
1.142 in
29.0 mm
|
โพลีเอไมด์สีดำ
|
Zamak
|
||
117.001 ฿ - 129.6318 ฿ | 81 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
โพลีเอไมด์สีดำ
|
Zamak
|
||
83.4632 ฿ - 92.48 ฿ | 84 มีในสต็อก |
1.142 in
29.0 mm
|
โพลีเอไมด์สีดำ
|
Zamak
|
||
54.9625 ฿ - 60.9008 ฿ | 58 มีในสต็อก |
1.535 in
39.0 mm
|
โพลีเอไมด์สีดำ
|
Zamak
|
||
117.3713 ฿ - 130.0467 ฿ | 96 มีในสต็อก |
1.417 in
36.0 mm
|
โพลีเอไมด์สีดำ
|
Zamak
|
||
96.3527 ฿ - 106.7705 ฿ | 28 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
โพลีเอไมด์สีดำ
|
Zamak
|
||
101.6709 ฿ - 112.6509 ฿ | 98 มีในสต็อก |
1.417 in
36.0 mm
|
โพลีเอไมด์สีดำ
|
สังกะสีอัลลอย
|
||
83.4632 ฿ - 92.48 ฿ | 59 มีในสต็อก |
1.417 in
36.0 mm
|
โพลีเอไมด์สีดำ
|
Zamak
|
||
83.4632 ฿ - 92.48 ฿ | 60 มีในสต็อก |
1.417 in
36.0 mm
|
โพลีเอไมด์สีดำ
|
Zamak
|
||
96.3706 ฿ - 106.7839 ฿ | 59 มีในสต็อก |
1.142 in
29.0 mm
|
โพลีเอไมด์สีดำ
|
Zamak
|
||
101.6709 ฿ - 112.6509 ฿ | 248 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
โพลีเอไมด์สีดำ
|
Zamak
|
||
179.9229 ฿ - 199.3532 ฿ | 123 มีในสต็อก |
1.142 in
29.0 mm
|
โพลีเอไมด์สีดำ
|
Zamak
|
||
117.3713 ฿ - 130.0467 ฿ | 60 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
โพลีเอไมด์สีดำ
|
Zamak
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ