1219243
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 294.027 ฿ |
| 100 - 399 | 279.323 ฿ |
| 400 + | 265.356 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สีของปุ่ม | สีเทา |
|---|---|
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | Glass Fibre Technopolymer |
| วัสดุ | GF PA |
| วัสดุเกลียว | เหล็กกล้า |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 12.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 0.472 in |
| ความสูงฐาน | 29.5 mm |
| ความสูงฐาน | 1.161 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ | 0.61 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ | 15.5 mm |
| ความยาวด้ามจับ | 1.476 in |
| ความยาวด้ามจับ | 37.5 mm |
| รัศมีด้ามจับ | 30.0 mm |
| รัศมีด้ามจับ | 1.181 in |
| ความสูงโดยรวม | 1.181 in |
| ความสูงโดยรวม | 30.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.63 in |
| ความยาวเกลียว | 16.0 mm |
| ขนาดเกลียว | M5 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ