มือจับแคลมป์ตัวผู้แบบเรียวทำงานโดยการยกและหมุนการที่เรียบง่ายพร้อมปุ่มกดสำหรับการปลดและการปรับ ด้ามจับทรงหยดน้ำช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้อย่างสะดวกเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งประหยัดพื้นที่เพื่อไม่ให้ด้ามจับไม่เกะกะ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวด้ามจับ | สี | วัสดุ | ความสูงฐาน | ความสูงโดยรวม | รัศมีด้ามจับ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.2954 ฿ - 286.1983 ฿ | 280 มีในสต็อก |
M5
|
1.654 in
42.0 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 322.1498 ฿ - 356.9503 ฿ | 1665 มีในสต็อก |
M8
|
2.894 in
73.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 260.3567 ฿ - 288.4826 ฿ | 8 มีในสต็อก |
M6
|
2.047 in
52.0 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 255.15 ฿ - 282.7182 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
1.476 in
37.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 470.5248 ฿ - 521.3603 ฿ | 856 มีในสต็อก |
M10
|
3.307 in
84.0 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 606.1351 ฿ - 671.618 ฿ | 23 มีในสต็อก |
M10
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 2,236.8009 ฿ - 2,478.45 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12
|
3.622 in
92.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 2,984.6186 ฿ - 3,307.0584 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
4.252 in
108.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
2.008 in
51.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 366.6543 ฿ - 406.2599 ฿ | 126 มีในสต็อก |
M10
|
3.307 in
84.0 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 488.1526 ฿ - 540.8798 ฿ | 634 มีในสต็อก |
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 709.3632 ฿ - 786.0045 ฿ | 30 มีในสต็อก |
M12
|
3.622 in
92.0 mm
|
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 1,156.7278 ฿ - 1,281.6928 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 879.4617 ฿ - 974.4714 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
1.654 in
42.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 2,176.1454 ฿ - 2,411.2405 ฿ | 22 มีในสต็อก |
M12
|
3.622 in
92.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 247.3422 ฿ - 274.0582 ฿ | 20 มีในสต็อก |
M6
|
2.047 in
52.0 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 304.6202 ฿ - 337.5245 ฿ | 118 มีในสต็อก |
M8
|
2.894 in
73.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 516.5507 ฿ - 572.3519 ฿ | 30 มีในสต็อก |
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 282.2364 ฿ - 312.7225 ฿ | 217 มีในสต็อก |
M4
|
1.654 in
42.0 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1,109.7382 ฿ - 1,229.6259 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 296.0985 ฿ - 328.0838 ฿ | 42 มีในสต็อก |
M6
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ