Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
1219264
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 285.021 ฿ |
| 100 - 399 | 270.771 ฿ |
| 400 + | 257.236 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สีของปุ่ม | สีแดง |
|---|---|
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | Glass Fibre Technopolymer |
| วัสดุ | GF PA |
| วัสดุเกลียว | เหล็กกล้า |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 12.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 0.472 in |
| ความสูงฐาน | 29.5 mm |
| ความสูงฐาน | 1.161 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ | 0.61 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ | 15.5 mm |
| ความยาวด้ามจับ | 52.0 mm |
| ความยาวด้ามจับ | 2.047 in |
| รัศมีด้ามจับ | 1.732 in |
| รัศมีด้ามจับ | 44.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 32.5 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.28 in |
| ความยาวเกลียว | 16.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.63 in |
| ขนาดเกลียว | M6 |