| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 334.6423 ฿ |
| 100 - 399 | 317.9113 ฿ |
| 400 + | 302.0146 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สีของปุ่ม | สีดำ |
|---|---|
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | Glass Fibre Technopolymer |
| วัสดุ | GF PA |
| วัสดุเกลียว | เหล็กกล้า |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 15.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 0.591 in |
| ความสูงฐาน | 1.476 in |
| ความสูงฐาน | 37.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ | 19.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ | 0.748 in |
| ความยาวด้ามจับ | 2.894 in |
| ความยาวด้ามจับ | 73.5 mm |
| รัศมีด้ามจับ | 63.0 mm |
| รัศมีด้ามจับ | 2.48 in |
| ความสูงโดยรวม | 1.693 in |
| ความสูงโดยรวม | 43.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.787 in |
| ความยาวเกลียว | 20.0 mm |
| ขนาดเกลียว | M8 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ