Menu Search

ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

รหัสรายการ:

1219282

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 348.028 ฿
100 - 399 330.628 ฿
400 + 314.095 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

3,480.28 ฿

10 x 348.028 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สีของปุ่ม สีส้ม
สี สีดำ
วัสดุเต็ม Glass Fibre Technopolymer
วัสดุ GF PA
วัสดุเกลียว เหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 15.0 mm
ความสูงฐาน 37.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ 19.0 mm
ความยาวด้ามจับ 73.5 mm
รัศมีด้ามจับ 63.0 mm
ความสูงโดยรวม 43.0 mm
ความยาวเกลียว 20.0 mm
ขนาดเกลียว M8

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา