| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 540.8798 ฿ |
| 100 - 399 | 513.8425 ฿ |
| 400 + | 488.1526 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| วัสดุเต็ม | สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
|---|---|
| วัสดุ | สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| ประเภทตัวยึด | Threaded Stud |
| วัสดุเกลียว | เหล็กกล้า |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 13.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 0.531 in |
| ความสูงฐาน | 31.5 mm |
| ความสูงฐาน | 1.24 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 13.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.531 in |
| ความยาวด้ามจับ | 65.0 mm |
| ความยาวด้ามจับ | 2.559 in |
| รัศมีด้ามจับ | 65.0 mm |
| รัศมีด้ามจับ | 2.559 in |
| ความสูงโดยรวม | 50.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.969 in |
| ความยาวเกลียว | 25.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.984 in |
| ขนาดเกลียว | M8 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ