Menu Search

ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 92.0 mm | 3.622 in ; รัศมีด้ามจับ - 92.0 mm | 3.622 in ; ความสูงโดยรวม - 69.0 mm | 2.717 in ; ความสูงฐาน - 43.0 mm | 1.693 in

รหัสรายการ:

490942

30 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 786.0045 ฿
100 - 399 746.7023 ฿
400 + 709.3632 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

7,860.05 ฿

10 x 786.0045 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุ สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ประเภทตัวยึด Stud
วัสดุเกลียว เหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 18.5 mm
ความสูงฐาน 43.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 18.5 mm
ความยาวด้ามจับ 92.0 mm
รัศมีด้ามจับ 92.0 mm
ความสูงโดยรวม 69.0 mm
ความยาวเกลียว 25.0 mm
ขนาดเกลียว M12

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา