Menu Search

ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 92.0 mm | 3.622 in ; ; ; ความสูงฐาน - 43.0 mm | 1.693 in

รหัสรายการ:

490945

16 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 894.391 ฿
100 - 399 849.67 ฿
400 + 807.19 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

8,943.91 ฿

10 x 894.391 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุเกลียว เหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 18.5 mm
ความสูงฐาน 43.0 mm
ความยาวด้ามจับ 92.0 mm
ความยาวเกลียว 63.0 mm
ขนาดเกลียว M12

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา