Menu Search

ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; รัศมีด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 31.5 mm | 1.24 in

รหัสรายการ:

490949

42 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 328.0838 ฿
100 - 399 311.6829 ฿
400 + 296.0985 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

3,280.84 ฿

10 x 328.0838 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สีของปุ่ม สีดำ
สี สีดำ
วัสดุเต็ม Glass Filled Polyamide 6.6
วัสดุ GF PA
ประเภทตัวยึด อินเสิร์ทเกลียว
วัสดุเกลียว เหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 13.5 mm
ความสูงฐาน 31.5 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 13.5 mm
ความยาวด้ามจับ 65.0 mm
รัศมีด้ามจับ 65.0 mm
ความสูงโดยรวม 50.0 mm
ขนาดเกลียว M6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา