| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 312.7225 ฿ |
| 100 - 399 | 297.0935 ฿ |
| 400 + | 282.2364 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | Glass Filled Polyamide 6.6 |
| วัสดุ | GF PA |
| ประเภทตัวยึด | Threaded Stud |
| วัสดุเกลียว | เหล็กกล้า |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 0.382 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 9.7 mm |
| ความสูงฐาน | 25.0 mm |
| ความสูงฐาน | 0.984 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 9.7 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.382 in |
| ความยาวด้ามจับ | 42.0 mm |
| ความยาวด้ามจับ | 1.654 in |
| รัศมีด้ามจับ | 42.0 mm |
| รัศมีด้ามจับ | 1.654 in |
| ความสูงโดยรวม | 1.457 in |
| ความสูงโดยรวม | 37.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.63 in |
| ความยาวเกลียว | 16.0 mm |
| ขนาดเกลียว | M6 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ