Menu Search

ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ; ; ความสูงฐาน - 31.5 mm | 1.24 in

รหัสรายการ:

490960

176 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 313.752 ฿
100 - 399 298.064 ฿
400 + 283.16 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

3,137.52 ฿

10 x 313.752 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม Glass Filled Polyamide 6.6
วัสดุ Glass Filled Nylon 6
วัสดุเกลียว เหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 13.5 mm
ความสูงฐาน 31.5 mm
ความยาวด้ามจับ 65.0 mm
ความยาวเกลียว 20.0 mm
ขนาดเกลียว M8

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา