Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 521.3603 ฿ |
| 100 - 399 | 495.2956 ฿ |
| 400 + | 470.5248 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | Glass Filled Polyamide 6.6 |
| วัสดุ | GF PA |
| ประเภทตัวยึด | Stud |
| วัสดุเกลียว | เหล็กกล้า |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 0.618 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 15.7 mm |
| ความสูงฐาน | 1.417 in |
| ความสูงฐาน | 36.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 15.7 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.618 in |
| ความยาวด้ามจับ | 84.0 mm |
| ความยาวด้ามจับ | 3.307 in |
| รัศมีด้ามจับ | 3.307 in |
| รัศมีด้ามจับ | 84.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 2.402 in |
| ความสูงโดยรวม | 61.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 50.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 1.969 in |
| ขนาดเกลียว | M10 |