Menu Search

ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; รัศมีด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 13.5 mm | 0.531 in

ด้ามจับปากกาจับชิ้นงานขนาดใหญ่ - สแตนเลสทำงานง่ายๆ โดยการยกขึ้นแล้วหมุน เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ เวชภัณฑ์ยา และการเตรียมอาหาร
รหัสรายการ:

498504

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 1,229.6259 ฿
100 - 399 1,168.145 ฿
400 + 1,109.7382 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

12,296.26 ฿

10 x 1,229.6259 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สีของปุ่ม สีเทา
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม สแตนเลส
วัสดุ สแตนเลส
ประเภทตัวยึด Stud
วัสดุเกลียว สแตนเลส
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 13.5 mm
ความสูงฐาน 13.5 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 50.0 mm
ความยาวด้ามจับ 65.0 mm
รัศมีด้ามจับ 65.0 mm
ความสูงโดยรวม 50.0 mm
ความยาวเกลียว 25.0 mm
ขนาดเกลียว M8

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา