Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 1,362.907 ฿ |
| 100 - 399 | 1,294.763 ฿ |
| 400 + | 1,230.025 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สีของปุ่ม | สีเทา |
|---|---|
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุเต็ม | สแตนเลส |
| วัสดุ | สแตนเลส |
| ประเภทตัวยึด | Stud |
| วัสดุเกลียว | สแตนเลส |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 0.531 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 13.5 mm |
| ความสูงฐาน | 0.531 in |
| ความสูงฐาน | 13.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 50.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 1.969 in |
| ความยาวด้ามจับ | 2.559 in |
| ความยาวด้ามจับ | 65.0 mm |
| รัศมีด้ามจับ | 65.0 mm |
| รัศมีด้ามจับ | 2.559 in |
| ความสูงโดยรวม | 50.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.969 in |
| ความยาวเกลียว | 40.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 1.575 in |
| ขนาดเกลียว | M8 |