Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 2,577.588 ฿ |
| 100 - 399 | 2,448.71 ฿ |
| 400 + | 2,326.273 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สีของปุ่ม | สีเทา |
|---|---|
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุเต็ม | สแตนเลส |
| วัสดุ | สแตนเลส |
| ประเภทตัวยึด | Stud |
| วัสดุเกลียว | สแตนเลส |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 18.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 0.728 in |
| ความสูงฐาน | 18.5 mm |
| ความสูงฐาน | 0.728 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 2.717 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 69.0 mm |
| ความยาวด้ามจับ | 3.622 in |
| ความยาวด้ามจับ | 92.0 mm |
| รัศมีด้ามจับ | 3.622 in |
| รัศมีด้ามจับ | 92.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 2.717 in |
| ความสูงโดยรวม | 69.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 1.575 in |
| ความยาวเกลียว | 40.0 mm |
| ขนาดเกลียว | M12 |