Menu Search

จุกมีบ่า M2 8.0 mm สีส้ม LDPE

Collar plug has a self tapping design and is highly durable due to its thick wall. Its thick wall makes it difficult to dislodge and offers a secure connection, making it ideal for sandblasting applications. It protects your equipment from dust, debris, and other elements. Orange made from LDPE.
รหัสรายการ:

464111

420000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 9999 1.318 ฿
10000 + 1.253 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

6,590.00 ฿

5000 x 1.318 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีส้ม
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
วัสดุ LDPE
เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก 2.0 mm
ความสูงของตัวยึด 14.5 mm
ความสูงโดยรวม 17.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา