Menu Search

จุกมีบ่า

มีในสต็อก

จุกปลอกของเราเป็น LDPE สีส้ม มีดีไซน์ที่เป็นต๊าปในตัว ผนังที่หนาของจุกปลอกทำให้มีความทนทานสูง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงของตัวยึด ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
1.304 ฿ - 1.369 ฿ 21250 มีในสต็อก
15.0 mm
22.5 mm
1.387 ฿ - 1.462 ฿ 237500 มีในสต็อก
17.5 mm
27.5 mm
1.666 ฿ - 1.754 ฿ 78750 มีในสต็อก
17.5 mm
27.5 mm
2.431 ฿ - 2.557 ฿ 369000 มีในสต็อก
20.5 mm
30.5 mm
1.462 ฿ - 1.536 ฿ 765000 มีในสต็อก
17.5 mm
27.5 mm
1.253 ฿ - 1.318 ฿ 420000 มีในสต็อก
14.5 mm
17.5 mm
1.907 ฿ - 2.009 ฿ 960000 มีในสต็อก
17.5 mm
27.5 mm
1.735 ฿ - 1.828 ฿ 1638000 มีในสต็อก
17.5 mm
27.5 mm
1.276 ฿ - 1.341 ฿ 504000 มีในสต็อก
12.0 mm
20.0 mm
2.083 ฿ - 2.19 ฿ 507000 มีในสต็อก
20.5 mm
30.5 mm
จุกมีบ่า M4 8.0 mm สีส้ม LDPE

464113

ช่วงราคา
1.369 ฿ - 1.304 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21250 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก
    3.9 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    15.0 mm
จุกมีบ่า M5 9.0 mm สีส้ม LDPE

464114

ช่วงราคา
1.462 ฿ - 1.387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
237500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก
    5.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    17.5 mm
จุกมีบ่า M7 11.0 mm สีส้ม LDPE

464116

ช่วงราคา
1.754 ฿ - 1.666 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78750 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก
    6.5 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    17.5 mm
จุกมีบ่า M12 18.0 mm สีส้ม LDPE

464120

ช่วงราคา
2.557 ฿ - 2.431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
369000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก
    11.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    20.5 mm
จุกมีบ่า M6 10.0 mm สีส้ม LDPE

464115

ช่วงราคา
1.536 ฿ - 1.462 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
765000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก
    5.8 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    17.5 mm
จุกมีบ่า M2 8.0 mm สีส้ม LDPE

464111

ช่วงราคา
1.318 ฿ - 1.253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
420000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก
    2.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    14.5 mm
จุกมีบ่า M9 14.0 mm สีส้ม LDPE

464118

ช่วงราคา
2.009 ฿ - 1.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
960000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก
    8.5 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    17.5 mm
จุกมีบ่า M8 14.0 mm สีส้ม LDPE

464117

ช่วงราคา
1.828 ฿ - 1.735 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1638000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก
    7.5 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    17.5 mm
จุกมีบ่า M3 8.0 mm สีส้ม LDPE

464112

ช่วงราคา
1.341 ฿ - 1.276 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
504000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก
    3.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    12.0 mm
จุกมีบ่า M10 16.0 mm สีส้ม LDPE

464119

ช่วงราคา
2.19 ฿ - 2.083 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
507000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก
    9.5 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    20.5 mm