Menu Search

จุกมีบ่า M12 18.0 mm สีส้ม LDPE

Collar plug has a self tapping design and is highly durable due to its thick wall. Its thick wall makes it difficult to dislodge and offers a secure connection, making it ideal for sandblasting applications. It protects your equipment from dust, debris, and other elements. Orange made from LDPE.
รหัสรายการ:

464120

369000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1500 - 2999 2.557 ฿
3000 + 2.431 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1500

ราคารวมทั้งหมด:

3,835.50 ฿

1500 x 2.557 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีส้ม
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
วัสดุ LDPE
เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก 11.0 mm
ความสูงของตัวยึด 20.5 mm
ความสูงโดยรวม 30.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา