ขอเกี่ยวแบบกดที่มีระยะจับกว้างพร้อมสกรูแบบปรับได้ ขอเกี่ยวมีแรงกดที่ดีและมีตัวเลือกแรงกดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าให้เลือก ซึ่งประกอบไปด้วย 4 มม. และ 6 มม. เพื่อการแยกเสียงรบกวนที่ดีขึ้น
ขอเกี่ยวแบบกดมีคุณสมบัติในการลดเสียงรบกวนและให้การปิดผนึกที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือนและกระแทก ขอเกี่ยวได้รับการให้คะแนนตาม DIN-EN 61373
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ประกอบไปด้วยขอเกี่ยวแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบและตัวเลือกแบบล็อกและไม่มล็อก จำหน่ายลูกเบี้ยวและกุญแจไขควงแยกต่างหาก
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างรูยึด | แบบกดสูงสุด | การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | วัสดุขอเกี่ยว | ประเภทคีย์ | ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552.8056 ฿ - 612.5286 ฿ | 50 มีในสต็อก |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
กุญแจหกเหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
478.8457 ฿ - 530.5779 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
ลูกกุญแจแบบท่อ
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,127.7958 ฿ - 3,465.6995 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
สแตนเลส
|
กุญแจแบบสามเหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,127.7958 ฿ - 3,465.6995 ฿ | 10 มีในสต็อก |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
สแตนเลส
|
กุญแจสี่เหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
704.674 ฿ - 780.8068 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
2,770.3324 ฿ - 3,069.6165 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
สแตนเลส
|
กุญแจไขควงสองด้าน
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
425.2842 ฿ - 471.2297 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
กุญแจหัวผ่า
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
570.5226 ฿ - 632.1596 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
ลูกกุญแจแบบท่อ
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
425.2842 ฿ - 471.2297 ฿ | 14 มีในสต็อก |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
กุญแจแบบสามเหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
425.2842 ฿ - 471.2297 ฿ | 49 มีในสต็อก |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
กุญแจหัวผ่า
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
704.674 ฿ - 780.8068 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
704.674 ฿ - 780.8068 ฿ | 32 มีในสต็อก |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
3,127.7958 ฿ - 3,465.6995 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
สแตนเลส
|
กุญแจสี่เหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
664.2252 ฿ - 735.9855 ฿ | 33 มีในสต็อก |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
กุญแจไขควงสองด้าน
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
653.5262 ฿ - 724.1266 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
575.6222 ฿ - 637.808 ฿ | 100 มีในสต็อก |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
กุญแจแบบสามเหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,053.5355 ฿ - 1,167.3509 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
3,038.4299 ฿ - 3,366.6787 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
สแตนเลส
|
กุญแจหัวผ่า
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
570.5583 ฿ - 632.1953 ฿ | 3 มีในสต็อก |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
กุญแจสี่เหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
704.674 ฿ - 780.8068 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ