ขอเกี่ยวแบบกดพร้อมที่จับแบบตัว T ที่ใช้งานด้วยมือและดีไซน์แบบตายตัว ใช้ในการประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์การเข้าถึงต่างๆ และเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับตู้และแผงการเข้าถึง
สินค้าของเรามีทั้งแบบล็อกและไม่ล็อก ตัวเลือกการล็อกทุกแบบจะมีลูกกุญแจมาให้ 2 ดอก ขอเกี่ยวทั้งหมดมาพร้อมกับปะเก็นซีลยางและแรงกด 6 มม. ที่ตั้งไว้แล้วล่วงหน้าเพื่อเพิ่มการแยกเสียงรบกวน
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | จบ | ความจุการจับยึด | ประเภทคีย์ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
823.4374 ฿ - 912.3972 ฿ | 100 มีในสต็อก |
พ่นสี
|
0.787 in
20.0 mm
|
กุญแจ CH751
|
||
674.4021 ฿ - 747.2555 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
พ่นสีดำ
|
1.378 in
35.0 mm
|
กุญแจ CH751
|
||
649.4394 ฿ - 719.6025 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
แผ่นโครม
|
1.26 in
32.0 mm
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
||
692.7348 ฿ - 767.5737 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
แผ่นโครม
|
0.787 in
20.0 mm
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
||
649.4394 ฿ - 719.6025 ฿ | 71 มีในสต็อก |
พ่นสีดำ
|
1.378 in
35.0 mm
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
||
649.4394 ฿ - 719.6025 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
พ่นสีดำ
|
1.26 in
32.0 mm
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
||
692.7348 ฿ - 767.5737 ฿ | 13 มีในสต็อก |
พ่นสีดำ
|
1.378 in
35.0 mm
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
||
674.4021 ฿ - 747.2555 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
พ่นสีดำ
|
0.945 in
24.0 mm
|
กุญแจ CH751
|
||
649.4394 ฿ - 719.6025 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
พ่นสีดำ
|
0.945 in
24.0 mm
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
||
970.9468 ฿ - 1,075.839 ฿ | 15 มีในสต็อก |
พ่นสีดำ
|
1.26 in
32.0 mm
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
||
674.4021 ฿ - 747.2555 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
พ่นสีดำ
|
1.102 in
28.0 mm
|
กุญแจ CH751
|
||
674.4021 ฿ - 747.2555 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
พ่นสีดำ
|
0.945 in
24.0 mm
|
กุญแจ CH751
|
||
649.4394 ฿ - 719.6025 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
พ่นสีดำ
|
1.496 in
38.0 mm
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
||
823.4374 ฿ - 912.3972 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
แผ่นโครม
|
0.866 in
22.0 mm
|
กุญแจ CH751
|
||
823.4374 ฿ - 912.3972 ฿ | 23 มีในสต็อก |
แผ่นโครม
|
1.26 in
32.0 mm
|
กุญแจ CH751
|
||
649.4394 ฿ - 719.6025 ฿ | 109 มีในสต็อก |
พ่นสี
|
0.787 in
20.0 mm
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
||
1,008.2681 ฿ - 1,117.198 ฿ | 46 มีในสต็อก |
พ่นสีดำ
|
0.866 in
22.0 mm
|
กุญแจ CH751
|
||
674.4021 ฿ - 747.2555 ฿ | 34 มีในสต็อก |
แผ่นโครม
|
1.26 in
32.0 mm
|
กุญแจ CH751
|
||
1,008.2681 ฿ - 1,117.198 ฿ | 77 มีในสต็อก |
พ่นสี
|
1.378 in
35.0 mm
|
กุญแจ CH751
|
||
674.4021 ฿ - 747.2555 ฿ | 1 มีในสต็อก |
พ่นสีดำ
|
0.866 in
22.0 mm
|
กุญแจ CH751
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ