Menu Search

ฐานรับ PCB ทรงถ้วย

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฐานรับ PCB นี้มีตัวยึดทรงถ้วยด้านล่างที่เพิ่มความเสถียรเป็นพิเศษและครอบคลุมตัวยึด มีที่ล็อคให้เลือกในสองแบบ แบบเขี้ยวล็อคหรือทรงหยดน้ำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
14 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ประเภทรูยึด B ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
4.2787 ฿ - 4.7427 ฿ 7017 มีในสต็อก
3.2 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
4.8 mm
1.3831 ฿ - 1.5303 ฿ 4016 มีในสต็อก
3.2 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
15.9 mm
5.0371 ฿ - 5.5815 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.2 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
8.0 mm
2.4182 ฿ - 2.6814 ฿ 40 มีในสต็อก
2.5 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
11.1 mm
2.3156 ฿ - 2.561 ฿ 5918 มีในสต็อก
2.5 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
4.8 mm
3.953 ฿ - 4.3768 ฿ 4000 มีในสต็อก
3.2 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
12.7 mm
2.3959 ฿ - 2.6547 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.2 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
9.5 mm
7.6516 ฿ - 8.477 ฿ 1663 มีในสต็อก
3.2 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
3.2 mm
4.8319 ฿ - 5.3539 ฿ 31629 มีในสต็อก
3.2 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
11.1 mm
1.3652 ฿ - 1.5169 ฿ 1000 มีในสต็อก
3.2 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
6.4 mm
4.0734 ฿ - 4.5151 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.2 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
14.3 mm
1.981 ฿ - 2.1951 ฿ 40 มีในสต็อก
2.5 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
12.7 mm
2.3423 ฿ - 2.5967 ฿ 42024 มีในสต็อก
2.5 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
3.2 mm
2.3691 ฿ - 2.6279 ฿ 12527 มีในสต็อก
2.5 mm
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
6.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ธรรมชาติ ; PA ; 4.8 mm | 0.189 in

CLCBST-3-01

ช่วงราคา
4.7427 ฿ - 4.2787 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ทรงถ้วยด้าน B
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ธรรมชาติ ; PA ; 15.9 mm | 0.626 in

CLCBST-10-01

ช่วงราคา
1.5303 ฿ - 1.3831 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ทรงถ้วยด้าน B
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ธรรมชาติ ; PA ; 8.0 mm | 0.315 in

CLCBST-5-01

ช่วงราคา
5.5815 ฿ - 5.0371 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ทรงถ้วยด้าน B
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ธรรมชาติ ; PA ; 11.1 mm | 0.437 in

CHDLCBST-7-01

ช่วงราคา
2.6814 ฿ - 2.4182 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ทรงถ้วยด้าน B
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ธรรมชาติ ; PA ; 4.8 mm | 0.189 in

CHDLCBST-3-01

ช่วงราคา
2.561 ฿ - 2.3156 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5918 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ทรงถ้วยด้าน B
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ธรรมชาติ ; PA ; 12.7 mm | 0.5 in

CLCBST-8-01

ช่วงราคา
4.3768 ฿ - 3.953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ทรงถ้วยด้าน B
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ธรรมชาติ ; PA ; 9.5 mm | 0.374 in

CLCBST-6-01

ช่วงราคา
2.6547 ฿ - 2.3959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ทรงถ้วยด้าน B
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ธรรมชาติ ; PA ; 3.2 mm | 0.126 in

CLCBST-2-01

ช่วงราคา
8.477 ฿ - 7.6516 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1663 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ทรงถ้วยด้าน B
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ธรรมชาติ ; PA ; 11.1 mm | 0.437 in

CLCBST-7-01

ช่วงราคา
5.3539 ฿ - 4.8319 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31629 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ทรงถ้วยด้าน B
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ธรรมชาติ ; PA ; 6.4 mm | 0.252 in

CLCBST-4-01

ช่วงราคา
1.5169 ฿ - 1.3652 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ทรงถ้วยด้าน B
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ธรรมชาติ ; PA ; 14.3 mm | 0.563 in

CLCBST-9-01

ช่วงราคา
4.5151 ฿ - 4.0734 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ทรงถ้วยด้าน B
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ธรรมชาติ ; PA ; 12.7 mm | 0.5 in

CHDLCBST-8-01

ช่วงราคา
2.1951 ฿ - 1.981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ทรงถ้วยด้าน B
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ธรรมชาติ ; PA ; 3.2 mm | 0.126 in

CHDLCBST-2-01

ช่วงราคา
2.5967 ฿ - 2.3423 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42024 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ทรงถ้วยด้าน B
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ธรรมชาติ ; PA ; 6.4 mm | 0.252 in

CHDLCBST-4-01

ช่วงราคา
2.6279 ฿ - 2.3691 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12527 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    ทรงถ้วยด้าน B