Menu Search

เราพบ 96 ประเภทผลิตภัณฑ์สำหรับ ฮาร์ดแวร์ PCB

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ฮาร์ดแวร์ PCB


ฐานรับ PCB การป้องกันการหมุน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฐานรับ PCB นี้ยึดจะบอร์ดที่ขอบ เพื่อลดระยะห่างที่ต้องการให้น้อยที่สุด มีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มีเขี้ยวล็อคเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึด

ลูกปัดฉนวนเฉรามิก

ลูกปัดฉนวนเฉรามิกเหล่านี้ใช้สำหรับหุ้มสายไฟที่รองรับการใช้งานที่มีแรงดันไฟสูงหรือกระแสไฟแรงสูง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสเปเฉอร์ที่ไม่มีเกลียวสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้กำลังไฟสูง

ขารองรับแผงวงจรบนฐานกาว

ขารองรับแผงวงจรพร้อมเทปยึดหลัง RMS-15 สองด้าน และแถบปลด ผลิตจากไนลอน UL94 V2 ธรรมชาติ 6/6, RMS-01

สเปเฉอร์ปลอก

สเปเฉอร์ปลอกเหล่านี้เป็นการใช้งานสองชิ้น ได้แก่ หมุด (CSP) และตัวยึด (CSR) ได้รับการออกแบบเพื่อจับยึดบอร์ดพีซี การรวมกันของชิ้นส่วนการจับคู่ทำให้เกิดสเปเฉอร์ไนลอนที่ปิดสนิท แนะนำให้ใช้สกรูชนิดหัวผสม ตัวยึดแต่ละตัวใช้กับหมดเฉพาะ

ฐานรับ PCB ทรงถ้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฐานรับ PCB นี้มีตัวยึดทรงถ้วยด้านล่างที่เพิ่มความเสถียรเป็นพิเศษและครอบคลุมตัวยึด มีที่ล็อคให้เลือกในสองแบบ แบบเขี้ยวล็อคหรือทรงหยดน้ำ

เสารองรับที่ล็อคคู่

เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)

  • ติดตั้งง่ายด้วยมือ
  • LDPE, สีธรรมชาติ

ชุดตัวกรองพัดลม

ชุดตัวกรองพัดลมประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันนิ้ว ฝาครอบตัวกรอง ตาข่ายตัวกรอง และตัวกรองสักหลาดอย่างละหนึ่งอัน ให้การป้องกันในระดับ IP30

ปะเก็นพัดลม

ปะเก็นพัดลมป้องกันพัดลม DC และ AC ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์โดยมีการปิดผนึกระหว่างพัดลมและแบร็คเก็ตยึด

ที่ยึดพัดลม

อุปกรณ์พัดลมช่วยป้องกันและยึดใบพัดลม DC และ AC ขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ยึดพัดลมซิลิคอนนำเสนอวิธีการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็วกว่าการติดตั้งแบบขันด้วยสกรูแบบดั้งเดิม ที่ยึดพัดลมมียางการยืดตัวสูงเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งพัดลมและส่วนประกอบและให้การป้องกันการกระแทกและการสั่นสะเทือน เหมาะสำหรับการระบายความร้อนของการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโซลูชันการป้องกันและติดตั้งง่ายในขณะที่ให้การป้องกันฝุ่นละอองและการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุและอันตรายต่อร่างกาย

ที่ยึดพัดลม - อีลาสโตเมอร์

อุปกรณ์พัดลมช่วยป้องกันและยึดใบพัดลม DC และ AC ขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ยึดพัดลมซิลิคอนนำเสนอวิธีการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็วกว่าการติดตั้งแบบขันด้วยสกรูแบบดั้งเดิม ที่ยึดพัดลมมียางการยืดตัวสูงเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งพัดลมและส่วนประกอบและให้การป้องกันการกระแทกและการสั่นสะเทือน เหมาะสำหรับการระบายความร้อนของการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโซลูชันการป้องกันและติดตั้งง่ายในขณะที่ให้การป้องกันฝุ่นละอองและการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุและอันตรายต่อร่างกาย

หมุดพัดลม

หมุดตัวกรองพัดกลมนี้ได้รับการออกแบบเพื่อยึดพัดลมโดยไม่ต้องใช้น็อตแบบสกรู ง่ามจะขยายออกเพื่อยึดอย่างแข็งแรงในขณะที่หมุดถูกดันเข้าไป การติดตั้งแบบใช้งานครั้งเดียวช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ฝาครอบฟิวส์ - ยึดเร็ว, ยืดหยุ่น, โปร่งใส

ฝาครอบฟิวส์แบบยึดเร็วของเราเป็นโซลูชันที่เรียบง่ายในการเป็นฉนวนที่จำเป็นของส่วนประกอบการป้องกันวงจร โครงสร้าง PVC ที่อ่อนนุ่มให้ความยืดหยุ่นเมื่อไม่สามารถประกอบที่ยึดฟิวส์ได้

ที่ยึดเลนส์ LED

ฝาครอบเลนส์ LED เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อยึดไฟ LED T-1 3/4 มาตรฐานในขณะที่ส่งแสงที่มุม 10 มีหรือไม่มีโอริงซีล

ท่อไฟ LED

ท่อแสง LED ส่งแสงผ่านไปยังบริเวณที่ต้องการทำให้ใสราวคริสตัล ทำจากโพลีคาร์บอเนตใส มีทั้งรูปทรงหน้าแบบแบนหรือแบบโดม ให้การป้องกัน ESD โดยแยก PCB ออกจากการสัมผัสที่อาจเกิดขึ้น

ที่ยึดไฟ LED - 91

ที่ยึดไฟ LED เหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตั้งไฟ LED ได้ในมุม 90 องศา สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยมือ มี 2 รูปแบบที่รองรับทั้งไฟ LED T-1 และ T-1 3/4

ที่ยึดไฟ LED - คลิปและห่วง

คลิปและห่วง LED เหล่านี้ทำงานร่วมกันโดยใส่ "คลิป" ที่ด้านหน้าของแผง จากนั้นประกอบ LED เข้ากับ "คลิป" จากด้านหลังของแผง “ห่วง” จะถูกกดเข้าที่ด้านหลังของ “คลิป” เพื่อการยึดที่แข็งแรง ขายเป็นชุด ประกอบด้วยคลิปและห่วง มีสองขนาดสำหรับทั้ง LED T-1 และ T-1 3/4

ที่ยึดไฟ LED - ที่ยึดแผง

ที่ยึดไฟ LED เหล่านี้จะยึดไฟ LED T-1 3/4 เข้ากับแผง สามารถดันเข้ากับรูบนแผงมาตรฐานด้วยมือได้อย่างง่ายดาย เมื่อดันที่ยึดเข้าไปในรูแล้ว ไฟ LED จะล็อคเข้าที่เมื่อใส่จากด้านหลังของแผง นำเสนอการจัดแสดงที่แข็งแรงและน่าสนใจ

สเปเซอร์ไฟ LED - ขยายยาว, สเปเฉอร์ระบบอิมพีเรียล, นูน, สีดำ, T-1 & T1-3/5

สเปเฉอร์ไฟ LED เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อจับยึดไฟ LED T-1 มาตรฐาน ทำให้ไฟ LED มีพื้นที่จากพื้นผิวของบอร์ด นอกจากนี้ยังช่วยลดการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของความสูง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่ตรงกันและความสะดวกสบายในการผลิต สีดำและทำจากพีวีซี

สเปเซอร์ไฟ LED - กลม, สเปเฉอร์ระบบอิมพีเรียล, นูน, สีดำ, T-1 & T1-3/5

สเปเฉอร์ไฟ LED มี 2 รูปแบบให้เลือกในการจับยึดไฟ LED T-1 หรือ T-1 3/4 ทำให้ไฟ LED มีพื้นที่จากพื้นผิวของบอร์ด นอกจากนี้ยังช่วยลดการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของความสูง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่ตรงกันและความสะดวกสบายในการผลิต สีดำและทำจากพีวีซี

สเปเซอร์ไฟ LED - กลม, สเปเฉอร์ระบบอิมพีเรียล, โมล, T-1 3/5

สเปเซอร์ไฟ LED เหล่านี้เหมาะสำหรับไฟ LED T-1 มาตรฐาน ทำให้ไฟ LED มีพื้นที่จากพื้นผิวของบอร์ด นอกจากนี้ยังช่วยลดการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของความสูง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่ตรงกันและความสะดวกสบายในการผลิต มีตัวแบ่งเรียวภายในที่เป็นตัวนำในสายไฟตะกั่วและป้องกันไม่ให้ตะกั่วเกิดการลัดวงจร สีธรรมชาติและทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2

สเปเฉอร์ไฟ LED - กลม, สเปเฉอร์ระบบเมตริก

สเปเฉอร์ไฟ LED มีจำหน่ายในสามรูปแบบเพื่อรองรับทั้งไฟ LED T-1 และ T-1 3/4 ให้การควบคุมความสูงและการยึดลวดตะกั่วและความเสถียร มีคุณสมบัติการยึดในตัวสำหรับการใส่อัตโนมัติและการประกอบล่วงหน้า

สเปเซอร์ไฟ LED - สี่เหลี่ยมจัตุรัส

สเปเฉอร์ไฟ LED เหล่านี้มีสองรูปแบบสำหรับการจับยึดทั้งไฟ LED T-1 และ T-1 3/4 ทำให้ไฟ LED มีพื้นที่จากพื้นผิวของบอร์ด นอกจากนี้ยังช่วยลดการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของความสูง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่ตรงกันและความสะดวกสบายในการผลิต การออกแบบทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป้นข้อดีสำหรับการใช้งานที่มุม สีดำและทำจากพีวีซี

PCB - ขาตั้ง - ยึดด้วยสกรู

PCB - Mounting Feet - Screw Down

ตัวดีดการ์ด PCB

ตัวดีดการ์ด PCB ช่วยในการใส่และดึงการ์ด ใช้ประโยชน์จากชั้นวางตัวนำหรือบอร์ดตัวดีดแชสซี ป้องกันความเครียดที่ไม่เหมาะสมและปกป้องส่วนประกอบ วงจร และขั้วต่อในระบบรองรับ PCB CBE - กดเข้ารู .109 RCP - เดือยสปริงสำหรับติดตั้งที่ให้มาด้วย

ตัวนำการ์ด PCB - แนวนอน/กดเข้า/ช่องลึก

ความลึกของ Slt ที่ .200 ช่วยให้สามารถยึด PCB ได้สูงสุด เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงสั่นสะเทือนและการกระแทก ยอมรับความหนาของ PCB: 1/16 นิ้ว, 3/32 นิ้ว และ 1/8 นิ้ว ตัวนำการ์ด PCB ใช้เพื่อยึดแผงวงจรในพื้นที่จำกัดเช่น ชั้นวาง PCB ไนลอน 6/6 เกรด UL94 V-0 สีดำ, 500 ขิ้นต่อถุง

  • จาก 4