Menu Search

ห่วงไดอะแฟรม - ตัดออกด้านเดียว

มีในสต็อก

ห่วงไดอะแฟรมมีฟิล์มบางๆ ที่ตรงกลางที่สามารถเจาะทะลุได้เพื่อสอดสายไฟที่มีขนาดต่างกันผ่านเข้าไปในตู้หรือผ่านแผงได้ ในขณะที่รูเจาะทั้งสองด้านจะทำให้ฟิล์มตรงศูนย์กลางของห่วง รูเจาะหนึ่งด้านจะทำให้มีฟิล์มอยู่เพียงด้านเดียวของห่วง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 2
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ประเภท สั่งซื้อ
4.9568 ฿ - 5.4878 ฿ 11520 มีในสต็อก
19.0 mm
16.0 mm
2
5.6841 ฿ - 6.2909 ฿ 927 มีในสต็อก
16.0 mm
11.0 mm
2
2.7751 ฿ - 3.074 ฿ 37 มีในสต็อก
12.5 mm
9.5 mm
2
4.3947 ฿ - 4.8631 ฿ 1053 มีในสต็อก
11.0 mm
8.0 mm
2
3.4131 ฿ - 3.7745 ฿ 530 มีในสต็อก
6.4 mm
4.1 mm
2
5.4521 ฿ - 6.041 ฿ 23992 มีในสต็อก
25.5 mm
20.5 mm
2
7.3795 ฿ - 8.1781 ฿ 178053 มีในสต็อก
22.0 mm
18.4 mm
2
4.2831 ฿ - 4.7471 ฿ 10337 มีในสต็อก
9.9 mm
6.4 mm
2
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 19.0 mm | 0.748 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 2

DGB-11

ช่วงราคา
5.4878 ฿ - 4.9568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 16.0 mm | 0.63 in ; 11.0 mm | 0.433 in ; 2

DGB-7

ช่วงราคา
6.2909 ฿ - 5.6841 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
927 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.0 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 12.5 mm | 0.492 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 2

DGB-5

ช่วงราคา
3.074 ฿ - 2.7751 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    12.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.5 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 11.0 mm | 0.433 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 2

DGB-6

ช่วงราคา
4.8631 ฿ - 4.3947 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1053 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    11.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 6.4 mm | 0.252 in ; 4.1 mm | 0.161 in ; 2

DGB-2.5

ช่วงราคา
3.7745 ฿ - 3.4131 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.1 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 25.5 mm | 1.004 in ; 20.5 mm | 0.807 in ; 2

DGB-13

ช่วงราคา
6.041 ฿ - 5.4521 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23992 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    25.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.5 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 22.0 mm | 0.866 in ; 18.4 mm | 0.724 in ; 2

DGB-10

ช่วงราคา
8.1781 ฿ - 7.3795 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
178053 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    22.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.4 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - 9.9 mm | 0.39 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 2

DGB-4

ช่วงราคา
4.7471 ฿ - 4.2831 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10337 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    9.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm