Menu Search

จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 11.1 mm | 0.437 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.5 mm | 0.531 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

จุกเปล่าทรงโดมนี้ทำจากไนลอนสีขาว และมีความเสถียรทางความร้อนตามมาตรฐาน UL94 -V2 สำหรับยึดแผงที่มีความหนา 3.2 มม. ดันเข้าไปในรูในบนแผงได้ง่ายเพื่อให้ว่างเปล่าและป้องกันจากขอบคม ทรงได้รับการออกแบบให้มีช่องระบายอากาศแบบเปิดเพื่อช่วยระบายอากาศ
รหัสรายการ:

462731

2336 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.538 ฿
10000 - 39999 2.413 ฿
40000 + 2.292 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,538.00 ฿

1000 x 2.538 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีขาว
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
รูปแบบการยึด ใส่พอดี
รูปทรงหัว โดม
ประเภทรู รูกลม
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 11.1 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.5 mm
ความสูงโดยรวม 10.3 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา