Menu Search

จุกเปล่ารูปโดม

มีในสต็อก

จุกเปล่าทรงโดมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
101 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
6.575 ฿ - 7.285 ฿ 70916 มีในสต็อก
22.6 mm
สีดำ
10.3 mm
6.501 ฿ - 7.206 ฿ 538 มีในสต็อก
22.6 mm
สีดำ
6.4 mm
8.751 ฿ - 9.698 ฿ 14494 มีในสต็อก
34.9 mm
สีดำ
11.5 mm
8.793 ฿ - 9.744 ฿ 18436 มีในสต็อก
38.1 mm
สีดำ
14.3 mm
4.598 ฿ - 5.09 ฿ 123 มีในสต็อก
19.0 mm
23.5 mm
สีดำ
3.2 mm
10.5 mm
5.61 ฿ - 6.218 ฿ 1964 มีในสต็อก
14.3 mm
สีดำ
6.4 mm
6.826 ฿ - 7.563 ฿ 509198 มีในสต็อก
31.0 mm
สีดำ
11.5 mm
6.57 ฿ - 7.276 ฿ 9405 มีในสต็อก
24.6 mm
สีดำ
6.4 mm
9.141 ฿ - 10.125 ฿ 19 มีในสต็อก
34.0 mm
สีดำ
13.0 mm
6.241 ฿ - 6.914 ฿ 523 มีในสต็อก
16.0 mm
18.5 mm
สีดำ
2.5 mm
10.3 mm
2.956 ฿ - 3.271 ฿ 32091 มีในสต็อก
14.3 mm
16.7 mm
สีขาว
3.2 mm
10.3 mm
16.959 ฿ - 18.792 ฿ 25060 มีในสต็อก
38.1 mm
สีขาว
14.3 mm
6.199 ฿ - 6.867 ฿ 937691 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
8.0 mm
5.949 ฿ - 6.589 ฿ 32464 มีในสต็อก
16.7 mm
สีดำ
10.3 mm
2.292 ฿ - 2.538 ฿ 2336 มีในสต็อก
11.1 mm
13.5 mm
สีขาว
3.2 mm
10.3 mm
2.427 ฿ - 2.691 ฿ 172 มีในสต็อก
9.5 mm
12.0 mm
สีขาว
3.2 mm
10.0 mm
6.329 ฿ - 7.006 ฿ 190800 มีในสต็อก
28.6 mm
สีดำ
11.5 mm
6.468 ฿ - 12.547 ฿ 1040 มีในสต็อก
19.1 mm
23.4 mm
สีดำ
6.4 mm
14.3 mm
8.793 ฿ - 9.744 ฿ 96868 มีในสต็อก
25.8 mm
สีขาว
14.3 mm
6.074 ฿ - 6.728 ฿ 1601010 มีในสต็อก
18.2 mm
สีดำ
10.3 mm
  • จาก 6
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.6 mm | 0.89 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

460016

ช่วงราคา
7.285 ฿ - 6.575 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70916 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.6 mm | 0.89 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-15

ช่วงราคา
7.206 ฿ - 6.501 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 34.9 mm | 1.374 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-18

ช่วงราคา
9.698 ฿ - 8.751 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14494 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.1 mm | 1.5 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

466863

ช่วงราคา
9.744 ฿ - 8.793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18436 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 19.0 mm | 0.748 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 23.5 mm | 0.925 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-19

ช่วงราคา
5.09 ฿ - 4.598 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
123 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-5

ช่วงราคา
6.218 ฿ - 5.61 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1964 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 31.0 mm | 1.22 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-32

ช่วงราคา
7.563 ฿ - 6.826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
509198 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 24.6 mm | 0.969 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-17

ช่วงราคา
7.276 ฿ - 6.57 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9405 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 34.0 mm | 1.339 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-30

ช่วงราคา
10.125 ฿ - 9.141 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 16.0 mm | 0.63 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.5 mm | 0.728 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466867

ช่วงราคา
6.914 ฿ - 6.241 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
523 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; ; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 14.3 mm | 0.563 in;เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.7 mm | 0.657 in;ใส่พอดี;ไนลอน;สีขาว

461285

ช่วงราคา
3.271 ฿ - 2.956 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32091 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.1 mm | 1.5 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

466879

ช่วงราคา
18.792 ฿ - 16.959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-16

ช่วงราคา
6.867 ฿ - 6.199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
937691 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.7 mm | 0.657 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-26

ช่วงราคา
6.589 ฿ - 5.949 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32464 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 11.1 mm | 0.437 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.5 mm | 0.531 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

462731

ช่วงราคา
2.538 ฿ - 2.292 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2336 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

462730

ช่วงราคา
2.691 ฿ - 2.427 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
172 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 28.6 mm | 1.126 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-29

ช่วงราคา
7.006 ฿ - 6.329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
190800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 19.1 mm | 0.752 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 23.4 mm | 0.921 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466857

ช่วงราคา
12.547 ฿ - 6.468 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 25.8 mm | 1.016 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

466874

ช่วงราคา
9.744 ฿ - 8.793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96868 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.2 mm | 0.717 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-27

ช่วงราคา
6.728 ฿ - 6.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1601010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม