| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3.861 ฿ |
| 10000 - 39999 | 3.67 ฿ |
| 40000 + | 3.48 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีขาว |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| รูปแบบการยึด | ใส่พอดี |
| รูปทรงหัว | โดม |
| ประเภทรู | รูกลม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.626 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 15.9 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.717 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 18.2 mm |
| ความสูงโดยรวม | 10.3 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.406 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 3.2 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.126 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ