| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 999 | 9.651 ฿ |
| 1000 - 9999 | 9.169 ฿ |
| 10000 + | 8.709 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| รูปแบบการยึด | กดยึด |
| รูปทรงหัว | โดม |
| ประเภทรู | Round Hole |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 1.248 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 31.7 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 1.374 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 34.9 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.563 in |
| ความสูงโดยรวม | 14.3 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.252 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 6.4 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ