Menu Search

จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.1 mm | 1.5 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

จุกอุดไฟทรงโดมนี้ทำจากไนลอนสีดำและมีความเสถีบรทางความร้อนที่ UL94 -V2 เพื่อยึดหนาแผงหนา 6.4 มม. ง่ายต่อการดันเข้าไปในรูในแผงเพื่อให้ว่างเปล่าและป้องกันจากขอบคม โปรไฟล์ได้รับการออกแบบให้มีช่องระบายอากาศแบบเปิดเพื่อช่วยระบายอากาศ
รหัสรายการ:

466863

18436 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 9.744 ฿
10000 - 399999 9.257 ฿
400000 + 8.793 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

9,744.00 ฿

1000 x 9.744 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
รูปแบบการยึด ใส่พอดี
ประเภทรู รูกลม
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.1 mm
ความสูงโดยรวม 14.3 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา