Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 999 | 6.914 ฿ |
| 1000 - 9999 | 6.57 ฿ |
| 10000 + | 6.241 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| รูปแบบการยึด | กดยึด |
| รูปทรงหัว | โดม |
| ประเภทรู | Round Hole |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.63 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 16.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.728 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 18.5 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.406 in |
| ความสูงโดยรวม | 10.3 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.098 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 2.5 mm |