Menu Search

จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 25.0 mm | 0.984 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 29.8 mm | 1.173 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

จุกอุดไฟทรงโดมนี้ทำจากไนลอนสีดำและมีความเสถีบรทางความร้อนที่ UL94 -V2 เพื่อยึดหนาแผงหนา 2.5 มม. ง่ายต่อการดันเข้าไปในรูในแผงเพื่อให้ว่างเปล่าและป้องกันจากขอบคม โปรไฟล์ได้รับการออกแบบให้มีช่องระบายอากาศแบบเปิดเพื่อช่วยระบายอากาศ
รหัสรายการ:

466869

1028 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 7.888 ฿
10000 - 399999 7.494 ฿
400000 + 7.118 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

7,888.00 ฿

1000 x 7.888 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
รูปแบบการยึด กดยึด
รูปทรงหัว โดม
ประเภทรู Round Hole
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 25.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 29.8 mm
ความสูงโดยรวม 11.5 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา