Menu Search

จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.1 mm | 1.5 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

จุกเปล่าทรงโดมนี้ทำจากไนลอนสีขาว และมีความเสถียรทางความร้อนตามมาตรฐาน UL94 -V2 สำหรับยึดแผงที่มีความหนา 3.2 มม. ดันเข้าไปในรูในบนแผงได้ง่ายเพื่อให้ว่างเปล่าและป้องกันจากขอบคม ทรงได้รับการออกแบบให้มีช่องระบายอากาศแบบเปิดเพื่อช่วยระบายอากาศ
รหัสรายการ:

466879

25060 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 18.792 ฿
10000 - 399999 17.855 ฿
400000 + 16.959 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

18,792.00 ฿

1000 x 18.792 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีขาว
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
รูปแบบการยึด ใส่พอดี
ประเภทรู รูกลม
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.1 mm
ความสูงโดยรวม 14.3 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา