Menu Search

จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 6.4 mm | 0.252 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน 6 ; สีดำ

จุกอุดไฟทรงโดมนี้ทำจากไนลอนสีดำและมีความเสถีบรทางความร้อนที่ UL94 -V2 เพื่อยึดหนาแผงหนา 1.6 มม. ง่ายต่อการดันเข้าไปในรูในแผงเพื่อให้ว่างเปล่าและป้องกันจากขอบคม ทรงได้รับการออกแบบให้มีช่องระบายอากาศแบบเปิดเพื่อช่วยระบายอากาศ
รหัสรายการ:

62MP0187

3048 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 4999 5.415 ฿
5000 + 5.369 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

5,415.00 ฿

1000 x 5.415 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
รูปแบบการยึด ใส่พอดี
ประเภทรู รูกลม
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 6.4 mm
ความสูงโดยรวม 5.9 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา