Menu Search

จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 19.0 mm | 0.748 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 23.5 mm | 0.925 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

This Solid Locking Plug is used to close off extra chassis holes, wire outlets, and access holes. It is dust, dirt, moisture resistant, corrosion, and vibration resistant. Designed to fit snugly with a finger and may be withdrawn and replaced as needed. Black, made from PA and UL94 V-2 rated.
รหัสรายการ:

PGM-19

123 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 5.09 ฿
5000 - 19999 4.84 ฿
20000 + 4.598 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
รูปแบบการยึด ใส่พอดี
รูปทรงหัว โดม
ประเภทรู รูกลม
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 19.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 23.5 mm
ความสูงโดยรวม 10.5 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา