Menu Search

จุกเปล่า - ; ไนลอน ;

This Domed blanking plug is intended to block out gaps in the metal sector as a safety precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. White, made from Nylon and UL94 V-2 flame rated.
รหัสรายการ:

PGM-28WH

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 399 6.96 ฿
400 - 799 6.612 ฿
800 + 6.283 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

1,392.00 ฿

200 x 6.96 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีขาว
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
รูปแบบการยึด ใส่พอดี
ประเภทรู รูกลม
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm
ความสูงโดยรวม 10.3 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา