Menu Search

จุกเปล่า - ; ไนลอน ;

This Domed blanking plug is intended to block out gaps in the metal sector as a safety precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by snap-on. White, made from Nylon and UL94 V-2 flame rated.
รหัสรายการ:

PGM-29WH

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 399 7.006 ฿
400 - 799 6.663 ฿
800 + 6.329 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

1,401.20 ฿

200 x 7.006 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีขาว
วัสดุเต็ม ไนลอน
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
รูปแบบการยึด ใส่พอดี
ประเภทรู รูกลม
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 28.6 mm
ความสูงโดยรวม 11.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา