ขอเกี่ยวสลักประตูใช้สำหรับการเกี่ยวในการใช้งานทั้งภายในและภายนอก นิยมใช้งานกับการทำตู้และเฟอร์นิเจอร์รวมทั้งประตูทางเข้า เช่น ห้องน้ำสำเร็จรูปและตู้สำหรับเก็บของ
ขอเกี่ยวเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้งานภายในประเทศและการพาณิช และยังเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งได้ง่ายดายและเป็นโซลูชันที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก
กลุ่มผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานแบบกดปิดที่มักมีการซ่อนไว้ ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถสังเกตเห็นขอเกี่ยวจากภายนอกได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | วัสดุ | จบ | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.5384 ฿ - 262.5384 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.331 in
110.0 mm
|
สแตนเลส
|
แผ่นนิกเกิล
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ