1220675
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 5 - 49 | 406.7998 ฿ |
| 50 - 199 | 386.4549 ฿ |
| 200 + | 367.1406 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีเทา |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | เหล็กกล้าพาสซีฟสีน้ำเงิน |
| รูปแบบด้ามจับ | แขนมุม |
| วัสดุ | เหล็กกล้า |
| ประเภทตัวยึด | อินเสิร์ทเกลียว |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 20.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 0.787 in |
| ความสูงฐาน | 15.0 mm |
| ความสูงฐาน | 0.591 in |
| รัศมีด้ามจับ | 80.0 mm |
| รัศมีด้ามจับ | 3.15 in |
| ความสูงโดยรวม | 1.457 in |
| ความสูงโดยรวม | 37.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.591 in |
| ความยาวเกลียว | 15.0 mm |
| ขนาดเกลียว | M10 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ