Menu Search

คันโยกแคลมป์คู่

มีในสต็อก

มือจับแคลมป์ตัวเมีย - ด้ามจับแบบตรง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความสูงฐาน ความสูงโดยรวม เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน รัศมีด้ามจับ สั่งซื้อ
1,127.6605 ฿ - 1,249.4845 ฿ 5 มีในสต็อก
M12
สีเทา
สแตนเลส
19.0 mm
46.0 mm
25.0 mm
100.0 mm
829.5542 ฿ - 919.1744 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M10
สีเทา
สแตนเลส
15.0 mm
37.0 mm
20.0 mm
80.0 mm
367.1406 ฿ - 406.7998 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M10
สีเทา
เหล็กกล้า
15.0 mm
37.0 mm
20.0 mm
80.0 mm
1,956.1751 ฿ - 2,167.5033 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
สีเทา
สแตนเลส
25.0 mm
58.5 mm
32.0 mm
125.0 mm
812.734 ฿ - 900.5383 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
สีเทา
เหล็กกล้า
25.0 mm
58.5 mm
32.0 mm
125.0 mm
297.0712 ฿ - 329.1635 ฿ 517 มีในสต็อก
M8
สีเทา
เหล็กกล้า
12.5 mm
30.5 mm
16.0 mm
63.0 mm
3,049.1601 ฿ - 3,378.5689 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20
สีเทา
สแตนเลส
31.0 mm
73.0 mm
40.0 mm
160.0 mm
476.432 ฿ - 527.9054 ฿ 13 มีในสต็อก
M12
สีเทา
เหล็กกล้า
19.0 mm
46.0 mm
25.0 mm
100.0 mm
686.6269 ฿ - 760.801 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M8
สีเทา
สแตนเลส
12.5 mm
30.5 mm
16.0 mm
63.0 mm
1,123.819 ฿ - 1,245.2326 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20
สีเทา
เหล็กกล้า
31.0 mm
73.0 mm
40.0 mm
160.0 mm
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ขนาดเกลียว - M12 ; รัศมีด้ามจับ: 100.0 mm | 3.937 in ; ความสูงโดยรวม - 46.0 mm | 1.811 in

1220681

ช่วงราคา
1,249.4845 ฿ - 1,127.6605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส AISI 304
  • รูปแบบด้ามจับ
    แขนมุม
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    อินเสิร์ทเกลียว
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 20.0 mm | 0.787 in ; ขนาดเกลียว - M10 ; รัศมีด้ามจับ: 80.0 mm | 3.15 in ; ความสูงโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in

1220680

ช่วงราคา
919.1744 ฿ - 829.5542 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส AISI 304
  • รูปแบบด้ามจับ
    แขนมุม
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    อินเสิร์ทเกลียว
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 20.0 mm | 0.787 in ; ขนาดเกลียว - M10 ; รัศมีด้ามจับ: 80.0 mm | 3.15 in ; ความสูงโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in

1220675

ช่วงราคา
406.7998 ฿ - 367.1406 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าพาสซีฟสีน้ำเงิน
  • รูปแบบด้ามจับ
    แขนมุม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภทตัวยึด
    อินเสิร์ทเกลียว
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 32.0 mm | 1.26 in ; ขนาดเกลียว - M16 ; รัศมีด้ามจับ: 125.0 mm | 4.921 in ; ความสูงโดยรวม - 58.5 mm | 2.303 in

1220682

ช่วงราคา
2,167.5033 ฿ - 1,956.1751 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส AISI 304
  • รูปแบบด้ามจับ
    แขนมุม
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    อินเสิร์ทเกลียว
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 32.0 mm | 1.26 in ; ขนาดเกลียว - M16 ; รัศมีด้ามจับ: 125.0 mm | 4.921 in ; ความสูงโดยรวม - 58.5 mm | 2.303 in

1220677

ช่วงราคา
900.5383 ฿ - 812.734 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าพาสซีฟสีน้ำเงิน
  • รูปแบบด้ามจับ
    แขนมุม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภทตัวยึด
    อินเสิร์ทเกลียว
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 16.0 mm | 0.63 in ; ขนาดเกลียว - M8 ; รัศมีด้ามจับ: 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 30.5 mm | 1.201 in

1220674

ช่วงราคา
329.1635 ฿ - 297.0712 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
517 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าพาสซีฟสีน้ำเงิน
  • รูปแบบด้ามจับ
    แขนมุม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภทตัวยึด
    อินเสิร์ทเกลียว
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; ขนาดเกลียว - M20 ; รัศมีด้ามจับ: 160.0 mm | 6.299 in ; ความสูงโดยรวม - 73.0 mm | 2.874 in

1220683

ช่วงราคา
3,378.5689 ฿ - 3,049.1601 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส AISI 304
  • รูปแบบด้ามจับ
    แขนมุม
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    อินเสิร์ทเกลียว
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ขนาดเกลียว - M12 ; รัศมีด้ามจับ: 100.0 mm | 3.937 in ; ความสูงโดยรวม - 46.0 mm | 1.811 in

1220676

ช่วงราคา
527.9054 ฿ - 476.432 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าพาสซีฟสีน้ำเงิน
  • รูปแบบด้ามจับ
    แขนมุม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภทตัวยึด
    อินเสิร์ทเกลียว
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 16.0 mm | 0.63 in ; ขนาดเกลียว - M8 ; รัศมีด้ามจับ: 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 30.5 mm | 1.201 in

1220679

ช่วงราคา
760.801 ฿ - 686.6269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส AISI 304
  • รูปแบบด้ามจับ
    แขนมุม
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    อินเสิร์ทเกลียว
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; ขนาดเกลียว - M20 ; รัศมีด้ามจับ: 160.0 mm | 6.299 in ; ความสูงโดยรวม - 73.0 mm | 2.874 in

1220678

ช่วงราคา
1,245.2326 ฿ - 1,123.819 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าพาสซีฟสีน้ำเงิน
  • รูปแบบด้ามจับ
    แขนมุม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภทตัวยึด
    อินเสิร์ทเกลียว