Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
1220678
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 5 - 49 | 1,245.2326 ฿ |
| 50 - 199 | 1,182.9665 ฿ |
| 200 + | 1,123.819 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีเทา |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | เหล็กกล้าพาสซีฟสีน้ำเงิน |
| รูปแบบด้ามจับ | แขนมุม |
| วัสดุ | เหล็กกล้า |
| ประเภทตัวยึด | อินเสิร์ทเกลียว |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 40.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 1.575 in |
| ความสูงฐาน | 31.0 mm |
| ความสูงฐาน | 1.22 in |
| รัศมีด้ามจับ | 160.0 mm |
| รัศมีด้ามจับ | 6.299 in |
| ความสูงโดยรวม | 2.874 in |
| ความสูงโดยรวม | 73.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 1.22 in |
| ความยาวเกลียว | 31.0 mm |
| ขนาดเกลียว | M20 |