1220679
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 5 - 49 | 760.801 ฿ |
| 50 - 199 | 722.7614 ฿ |
| 200 + | 686.6269 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีเทา |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | สแตนเลส AISI 304 |
| รูปแบบด้ามจับ | แขนมุม |
| วัสดุ | สแตนเลส |
| ประเภทตัวยึด | อินเสิร์ทเกลียว |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 16.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 0.63 in |
| ความสูงฐาน | 12.5 mm |
| ความสูงฐาน | 0.492 in |
| รัศมีด้ามจับ | 2.48 in |
| รัศมีด้ามจับ | 63.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.201 in |
| ความสูงโดยรวม | 30.5 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.492 in |
| ความยาวเกลียว | 12.5 mm |
| ขนาดเกลียว | M8 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ