Menu Search

ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 20.0 mm | 0.787 in ; ขนาดเกลียว - M10 ; รัศมีด้ามจับ: 80.0 mm | 3.15 in ; ความสูงโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in

รหัสรายการ:

1220680

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5 - 49 919.1744 ฿
50 - 199 873.2199 ฿
200 + 829.5542 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5

ราคารวมทั้งหมด:

4,595.87 ฿

5 x 919.1744 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเทา
วัสดุเต็ม สแตนเลส AISI 304
รูปแบบด้ามจับ แขนมุม
วัสดุ สแตนเลส
ประเภทตัวยึด อินเสิร์ทเกลียว
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 20.0 mm
ความสูงฐาน 15.0 mm
รัศมีด้ามจับ 80.0 mm
ความสูงโดยรวม 37.0 mm
ความยาวเกลียว 15.0 mm
ขนาดเกลียว M10

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา