| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 5 - 49 | 1,249.4845 ฿ |
| 50 - 199 | 1,187.0176 ฿ |
| 200 + | 1,127.6605 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีเทา |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | สแตนเลส AISI 304 |
| รูปแบบด้ามจับ | แขนมุม |
| วัสดุ | สแตนเลส |
| ประเภทตัวยึด | อินเสิร์ทเกลียว |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 0.984 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 25.0 mm |
| ความสูงฐาน | 0.748 in |
| ความสูงฐาน | 19.0 mm |
| รัศมีด้ามจับ | 3.937 in |
| รัศมีด้ามจับ | 100.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 46.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.811 in |
| ความยาวเกลียว | 0.748 in |
| ความยาวเกลียว | 19.0 mm |
| ขนาดเกลียว | M12 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ