1220682
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 5 - 49 | 2,167.5033 ฿ |
| 50 - 199 | 2,059.131 ฿ |
| 200 + | 1,956.1751 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีเทา |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | สแตนเลส AISI 304 |
| รูปแบบด้ามจับ | แขนมุม |
| วัสดุ | สแตนเลส |
| ประเภทตัวยึด | อินเสิร์ทเกลียว |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 1.26 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 32.0 mm |
| ความสูงฐาน | 0.984 in |
| ความสูงฐาน | 25.0 mm |
| รัศมีด้ามจับ | 4.921 in |
| รัศมีด้ามจับ | 125.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 2.303 in |
| ความสูงโดยรวม | 58.5 mm |
| ความยาวเกลียว | 25.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.984 in |
| ขนาดเกลียว | M16 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ