Menu Search

ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึง - พลาสติกและยาง

มีในสต็อก

สลักลิ้นชักตรงกลางแบบยืดหยุ่นมีการออกแบบที่มีทรงต่ำและตัวล็อคจะถูกปิดคลุมและยึดไว้ใต้สลักเพื่อช่วยคุณสมบัติการออกแบบนี้ ด้ามจับทำจากยางสีดำทำให้ไม่กัดกยางรองและหากยึดโดยใช้สกรู M4 มาตรฐาน (ไม่ได้ให้มาด้วย)

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม วัสดุ ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
161.0013 ฿ - 161.0013 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
80.0 mm
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
32.5 mm
21.5 mm
121.5161 ฿ - 121.5161 ฿ 190 มีในสต็อก
65.0 mm
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
26.5 mm
17.5 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in; ความกว้างโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in; สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

20036331

ช่วงราคา
161.0013 ฿ - 161.0013 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ความสูงโดยรวม
    21.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    32.5 mm
  • วิธีติดตั้ง
    ขนาดรูยึด: M4
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม - 65.0 mm | 2.559 in; ความกว้างโดยรวม - 26.5 mm | 1.043 in; สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

20036348

ช่วงราคา
121.5161 ฿ - 121.5161 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
190 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ความสูงโดยรวม
    17.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    65.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    26.5 mm
  • วิธีติดตั้ง
    ขนาดรูยึด: M4