Menu Search

สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 553.0 mm; 45.4 mm; เหล็กกล้าชุบสังกะสี

รางลิ้นชักเหล็กม้วนรีดเย็นรับน้ำหนักได้ 45 กก.
รหัสรายการ:

10579169

26572 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 710.7016 ฿
10 + 675.1695 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

710.70 ฿

1 x 710.7016 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก 45.0 kg
ความสูงโดยรวม 13.0 mm
ความยาวโดยรวม 553.0 mm
ความกว้างโดยรวม 45.4 mm
ความยาว 550.0 mm
วัสดุเต็ม เหล็กกล้า
วัสดุ เหล็กกล้าชุบสังกะสี
ประเภทตัวยึด ยึดด้วยสกรู
ทิศทางการเลื่อน ส่วนขยายเต็ม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา