Menu Search

รางลิ้นชัก

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์สไลด์ลิ้นชักของเรามีทั้งรูปแบบจำกัดการเลื่อน เช่น เลื่อนได้ 3/4 ส่วน และเลื่อนได้จนสุด รางลิ้นชักแบบตลับลูกปืนมีตัวเลือกวัสดุเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการทำงานบนหน้าจอแสดงผล เวิร์กสเตชัน และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
19 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
731.7381 ฿ - 770.2506 ฿ 1758 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
1,182.4578 ฿ - 1,244.6927 ฿ 1905 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
731.3722 ฿ - 769.8669 ฿ 1961 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
336.8285 ฿ - 354.5544 ฿ 1420 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
618.6008 ฿ - 651.1571 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
1,069.6864 ฿ - 1,125.9874 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
1,408.0007 ฿ - 1,482.1034 ฿ 1987 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
1,295.2337 ฿ - 1,363.4025 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
1,520.7721 ฿ - 1,600.8132 ฿ 1981 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
788.3023 ฿ - 829.7951 ฿ 1985 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
844.5095 ฿ - 888.956 ฿ 1805 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
506.1953 ฿ - 532.8355 ฿ 709 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
449.6267 ฿ - 473.291 ฿ 3146 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
675.1695 ฿ - 710.7016 ฿ 1904 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
844.1436 ฿ - 888.5767 ฿ 1970 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
956.915 ฿ - 1,007.2776 ฿ 1983 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
393.4194 ฿ - 414.1302 ฿ 16982 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
618.9667 ฿ - 651.5453 ฿ 1615 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
1,633.5435 ฿ - 1,719.5229 ฿ 1977 มีในสต็อก
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 603.0 mm; 45.4 mm; เหล็กกล้าชุบสังกะสี

10579176

ช่วงราคา
770.2506 ฿ - 731.7381 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1758 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    603.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    600.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 510.0 mm; 45.4 mm; สแตนเลส AISI 304

10579251

ช่วงราคา
1,244.6927 ฿ - 1,182.4578 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1905 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    510.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    500.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 305.0 mm; 45.4 mm; สแตนเลส AISI 304

10579213

ช่วงราคา
769.8669 ฿ - 731.3722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1961 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    305.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    300.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 245.0 mm; 45.4 mm; เหล็กกล้าชุบสังกะสี

10579107

ช่วงราคา
354.5544 ฿ - 336.8285 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    245.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    250.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 245.0 mm; 45.4 mm; สแตนเลส AISI 304

10579206

ช่วงราคา
651.1571 ฿ - 618.6008 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    245.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    250.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 464.0 mm; 45.4 mm; สแตนเลส AISI 304

10579244

ช่วงราคา
1,125.9874 ฿ - 1,069.6864 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    464.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    450.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 603.0 mm; 45.4 mm; สแตนเลส AISI 304

10579275

ช่วงราคา
1,482.1034 ฿ - 1,408.0007 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1987 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    603.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    600.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 553.0 mm; 45.4 mm; สแตนเลส AISI 304

10579268

ช่วงราคา
1,363.4025 ฿ - 1,295.2337 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    553.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    550.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 650.0 mm; 45.4 mm; สแตนเลส AISI 304

10579282

ช่วงราคา
1,600.8132 ฿ - 1,520.7721 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1981 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    650.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    650.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 650.0 mm; 45.4 mm; เหล็กกล้าชุบสังกะสี

10579183

ช่วงราคา
829.7951 ฿ - 788.3023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1985 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    650.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    650.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 700.0 mm; 45.4 mm; เหล็กกล้าชุบสังกะสี

10579190

ช่วงราคา
888.956 ฿ - 844.5095 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1805 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    700.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    700.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 408.0 mm; 45.4 mm; เหล็กกล้าชุบสังกะสี

10579138

ช่วงราคา
532.8355 ฿ - 506.1953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
709 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    408.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    400.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 360.0 mm; 45.4 mm; เหล็กกล้าชุบสังกะสี

10579121

ช่วงราคา
473.291 ฿ - 449.6267 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3146 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    360.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    350.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 553.0 mm; 45.4 mm; เหล็กกล้าชุบสังกะสี

10579169

ช่วงราคา
710.7016 ฿ - 675.1695 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1904 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    553.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    550.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 360.0 mm; 45.4 mm; สแตนเลส AISI 304

10579220

ช่วงราคา
888.5767 ฿ - 844.1436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1970 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    360.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    350.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 408.0 mm; 45.4 mm; สแตนเลส AISI 304

10579237

ช่วงราคา
1,007.2776 ฿ - 956.915 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1983 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    408.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    400.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 305.0 mm; 45.4 mm; เหล็กกล้าชุบสังกะสี

10579114

ช่วงราคา
414.1302 ฿ - 393.4194 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16982 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    305.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    300.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 510.0 mm; 45.4 mm; เหล็กกล้าชุบสังกะสี

10579152

ช่วงราคา
651.5453 ฿ - 618.9667 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1615 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    510.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    500.0 mm
สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 700.0 mm; 45.4 mm; สแตนเลส AISI 304

10579299

ช่วงราคา
1,719.5229 ฿ - 1,633.5435 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1977 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    45.0 kg
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    700.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.4 mm
  • ความยาว
    700.0 mm