จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1 - 9 | 770.2506 ฿ |
10 + | 731.7381 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก | 45.0 kg |
---|---|
ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก | 45.0 kg |
ความสูงโดยรวม | 0.512 in |
ความสูงโดยรวม | 13.0 mm |
ความยาวโดยรวม | 603.0 mm |
ความยาวโดยรวม | 23.74 in |
ความกว้างโดยรวม | 45.4 mm |
ความกว้างโดยรวม | 1.787 in |
ความยาว | 23.622 in |
ความยาว | 600.0 mm |
วัสดุเต็ม | เหล็กกล้า |
วัสดุ | เหล็กกล้าชุบสังกะสี |
ประเภทตัวยึด | ยึดด้วยสกรู |
ทิศทางการเลื่อน | ส่วนขยายเต็ม |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ